??
CAD model selection
K0748.01105100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0748 - Indexing plungers short version
Bill of material
K0748.01105100
BESTKIPP
Order No.
K0748.01105100
FORM
Form
A
AUSF
version
non-lockout type without locknut
WS
Material
steel, indexing pin not hardened
POS
Position
D
diameter
5 mm
D1
thread
M10 mm
D2
diameter
21 mm
L
Length
34.5 mm
L1
Length
8 mm
L2
Length
7 mm
H
Length
5.0 mm
SW1
width across flats
13 mm
SW2
width across flats
- mm
F
F x 30°
1.3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
12.0 N
ANZDM
Tightening torque max. Nm
7 Nm
GEW
Approx. weight
0.0142 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245205141
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions